Опубликуйте свои продукты
RIM, Pendant Multiple Square
Lumenwerx

RIM, Pendant Multiple Square

4.6 из 5 звезд4.6(7 отзывы)

Rim Multiple Square pendants are the result of bringing two or three Rim Square fixtures (from 2’ x 2’ to 4’ x 4’ only) together arranged on different planes and sharing one canopy. Rim Square is equipped with LED arrays illuminating inward from its circular housing. Rim Multiple Square fixtures serve as decorative, modern focal points of interior spaces that in some cases may also require general lighting and perhaps a wall wash and/or perimeter effects, as well. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Cпецификация
  • SIZE: 24" x 24", 36" x 36", 48" x 48"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRIMMSP
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииRim Square
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring