Опубликуйте свои продукты
RIM, Pendant Round
Lumenwerx

RIM, Pendant Round

5.0 из 5 звезд5.0(10 отзывы)

Available in eight standard sizes, from 2’ to 12’ diameter, Rim Round fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment, especially when combined with general lighting, wall wash, and/or perimeter effects. Standard Rim Round is equipped with LED arrays illuminating inward from its circular housing. In contrast, Rim Verso Round fixtures are equipped with LED arrays illuminating outward from their housing. Certain smaller Rim Round sizes can be combined (two to three fixtures only) to form Rim Multiple Round luminaires. Similarly, certain smaller Rim Round sizes can be vertically mounted and as such are known as Rim Air Round fixtures. Rim Round nominal light output ranges from 2000 to 24000 lumens. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Cпецификация
  • SIZE: 24", 36" 48", 60", 72", 96", 120", 144" DIAMETER

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRIMRP
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииRim Round
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring