Опубликуйте свои продукты
RIZE, Recessed light for health care
Lumenwerx

RIZE, Recessed light for health care

Rize offers multi-function lighting with ambient, exam, and reading illumination from a pair of recessed luminaires. The pair of Rize luminaires operate in a master and satellite configuration. Each lighting function can satisfy the illuminance recommendations of ANSI-IES RP29-16. Optional BIOS SkyBlueTM technology provides a biologically optimized light spectrum that supports both circadian stimulus and visual diagnosis.

The compact and durable construction, combined with multiple light source and control options makes Rize particularly well suited to today’s healthcare patient rooms. Rize is also available with Chromawerx DUO and SOLA capability.

Cпецификация
  • Size: 4' x 4'

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Full spectrum, BIOS, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRIZD
  • Тип продукцииRecessed
  • Группа продукцииRIZE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-21
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)5.25
  • Ширина (дюймы)23.88
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
  • Код ССКПУ ООН39111505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring