Опубликуйте свои продукты
SHALO3, Recessed S
Lumenwerx

SHALO3, Recessed S

Shalo - with a depth of merely 1.75" - fits within the height of a typical ceiling grid and yet provides a uniform luminous appearance without LED pixilation. The onboard driver and cartridge-mounted LED arrays using micro-structure optics make Shalo practical, as well as attractive. Shalo fits a variety of grid ceilings with main runners nominally 4" on center, including TECHZONE™, and can be installed as discrete luminaires, continuous runs of uninterrupted light, and patterns.
Cпецификация
  • SIZE: 3 13/16" X 1 3/4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED OPTICS: SLO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSHL3R-S
  • Тип продукцииRecessed
  • Группа продукцииShalo
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
  • Код ССКПУ ООН39111505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring