Опубликуйте свои продукты
TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant
Lumenwerx

TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant

At just 0.7 inches (18 mm) in width, Tab is the slimmest family in the Lumenwerx Acoustix portfolio. Available in several lengths, heights, and colors, Tab represents a myriad of acoustic lighting possibilities, from playful visual collages featuring different sizes and colors, to more traditional acoustic treatments composed of identical luminaires mounted in parallel sequences. Tab luminaires also soften interiors with the curves of their top corners, a detail that quietly complements their sound-dampening capabilities.

Cпецификация
  • HEIGHT: 8", 12", 16"

    LENGTH: 24", 36", 48", 60", 72", 84", 96"

    MOUNTING: PENDANT




Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTABBACOP
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииAcoustic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалВойлок
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures