Опубликуйте свои продукты
UBIK TROFFER, Recessed
UBIK TROFFER, Recessed
    Lumenwerx

    UBIK TROFFER, Recessed

    Sleek square form meets superb function in Ubik, a lighting family designed to provide a multitude of creative options. Ubik Troffer creates visual comfort with its low-glare dual optical chamber performance. The center channel features parabolic louvers, available in matte white or matte silver, that deliver a soft conical distribution. Side lenses provide indirect, reflected, soft diffused distribution using Tri-Flect technology. Both 1x1 and 2x2 fixtures offer 60/40 and 40/60 light distribution options and meet the WELL Building Standard™ guidelines for UGR values. Ubik Troffer comes in Static White, BIOS, Chromawerx Sola and Duo.

    Cпецификация
    • SIZE: 1' X 1' - 2' X 2'

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

      MOUNTING: RECESSED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CENTER OPTIC: 

      • MWPL - Matte White Parabolic Louver
      • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver

      SIDE OPTIC: TFO - Tri-Flect Optic

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаUBIT
      • Тип продукцииRecessed
      • Группа продукцииUBIK
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2022-01-04
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалАлюминий
      • Разработано вКанада
      • Страна-производительКанада
      Классификация
      • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
      • Классификация IFCОсветительные приборы
      • Код ETIMEG000027
      • Название ETIMLuminaires
      • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
      • Код ССКПУ ООН39111505
      • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
      • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
      • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
      • Номер OmniClass23-35 47 11
      • Наименование OmniClassLighting Fixtures
      • Код CSI UniFormat IID5020
      • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring