Опубликуйте свои продукты
VIA3, Recessed
Lumenwerx

VIA3, Recessed

Our elegant, flexible Via family is composed of linear, pendant, surface, recessed, and wall mounted luminaires. Each lighting fixture can be installed as a discrete luminaire or in continuous runs or patterns. Via 3 Recessed is offered with Lambertian, asymmetric, widespread, wall wash, low-glare, or grazing reflector optics.

Cпецификация
  • SIZE: 3 1/32" x 3 3/4" - 3 1/32" x 4 3/4"

    LIGHT SOURCE: LED

    LumenXpress: 10 days

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO , QUADRO

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, WIDESPREAD

    OPTICS: ARO2, GRO, HLO, LGO, TIO, WAI2, WDO, WIO2, WRO2

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL, WALL-RECESSED

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVIA3-R
  • Тип продукцииRecessed
  • Группа продукцииVia 3
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
  • Код ССКПУ ООН39111505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring