Опубликуйте свои продукты
VOILA4 CYLINDER-CUBOID, Pendant Cylinder
Lumenwerx

VOILA4 CYLINDER-CUBOID, Pendant Cylinder

Voila 4" Cylinder-Cuboid downlights are available for pendant and surface installation with multiple finishes. Using HyFlex optics, field-interchangeable beam angles range from 10º to 90º. Drivers are remote and are available for Remote drivers are available 0-10V, ELV, Triac, DALI and various Lutron and EldoLED dimming protocols, as well as ChromaWerx Sola and Duo. Pendants can be suspended with PVC or fabric-covered cable. Surface luminaires can be powered by direct wire or through a J-box. Surface conduit adapters are available for both surface and pendant installation. Die-cast baffles are offered in in 0.5", 1" and 2" depth and match the cylinder/cuboid dimension. Programmable luminaire light output is available up to 2650 lumens.
Cпецификация
  • SIZE: 4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT OPTICS: HYFLEX
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVO4CYP
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииVoila 4 Cylinder Cuboid 2
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures