Опубликуйте свои продукты
VIA SPLASH, Wall, Direct Asymmetric
Lumenwerx

VIA SPLASH, Wall, Direct Asymmetric

Via Splash, with its IP66 rating, offers energy-efficient architectural lighting for demanding, wet locations (including wash down) in both exterior and interior applications. The simple housing of extruded aluminum is fully sealed and available in lengths up to 12'. suitable for temperatures from -20ºC/-4ºF to 40ºC/104º, Via Splash can be installed in pendant, surface, wall, or pendant applications. Choose from Direct, Direct/Indirect, and Asymmetric light distributions. Light output ranges from 500 to 2000 lumens per foot, with color temperatures up to 5000K and efficacies up to 116 LPW. Multiple enclosure, electrical, emergency, and control options are available.
Cпецификация
  • SIZE: 5" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVSPLASYW
  • Тип продукцииWall
  • Группа продукцииVia Splash
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring