Опубликуйте свои продукты
WALO, Surface, Direct
Lumenwerx

WALO, Surface, Direct

Walo is a linear luminaire that casts light to either side, reflecting off of the adjacent surface. The resulting parallel bands of brightness – whether up-and-down or side-to-side – define and delineate walls and pathways. Walo is compact, projecting just 2", from wall or ceiling. A 4 ½" fascia and chamfered sides return light to the mounting surface and minimize the direct brightness from the luminaire. WALO can be used individually or in patterns, installing vertically or horizontally on walls and on ceilings. Lighted joiner elements enable WALO to turn inside and outside corners. A full suite of on-board driver, battery pack and electrical options makes WALO a practical approach for lighting circulation areas.
Cпецификация
  • SIZE: 2" X 4 1/2" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, WALL LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT OPTICS: HLO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWALS
  • Тип продукцииSurface
  • Группа продукцииWalo
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Описание Uniclass 2015Surface luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring