Опубликуйте свои продукты
Ограждение Lumon, монтаж на плиту с облицовкой внутренней стороны
Ограждение Lumon, монтаж на плиту с облицовкой внутренней стороны
Ограждение Lumon, монтаж на плиту с облицовкой внутренней стороны
Ограждение Lumon, монтаж на плиту с облицовкой внутренней стороны
    Lumon

    Ограждение Lumon, монтаж на плиту с облицовкой внутренней стороны

    Крепление системы ограждения выполняется мачтовым способом крепления. Расстояние между стойками ограждения зависит от нагрузки, вызванной местными условиями, от характеристик стоек и от способа крепления. Нормальное расстояние между стойками ограждения - от 800 до 1500мм.

    Элемент ограждения может быть установлен как на балконную плиту, так и на фасад. При креплении к фасаду из плит следует использовать шляпный кронштейн, а при креплении элемента поверх плиты - стальную подставку. Толщина плиты должна быть от 160 до 300 мм.

    Cпецификация
    • ПРИМЕЧАНИЕ! Это только объекты Revit 2021.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlumon-railing-top-installed-cladding-inside
    • Тип продукцииRailings
    • Группа продукцииTop Installed Cladding Inside
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2021-10-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка