Опубликуйте свои продукты
Ограждение Lumon, монтаж на плиту с облицовкой внешней стороны
Ограждение Lumon, монтаж на плиту с облицовкой внешней стороны
Ограждение Lumon, монтаж на плиту с облицовкой внешней стороны
    Lumon

    Ограждение Lumon, монтаж на плиту с облицовкой внешней стороны

    Крепление системы ограждения выполняется мачтовым способом крепления. Расстояние между стойками ограждения зависит от нагрузки, вызванной местными условиями, от характеристик стоек и от способа крепления. Нормальное расстояние между стойками ограждения - от 800 до 1500мм.

    Крепление системы ограждения выполняется мачтовым способом крепления, или с помощью горизонтального крепления. При использовании мачтового способа элементы ограждения монтируют на торец плиты прижимными кронштейнами, или на поверхность плиты с помощью опорных кронштейнов. Толщина плиты должна быть от 160 до 300 мм.

    Cпецификация
    • ПРИМЕЧАНИЕ! Только объекты Revit 2021.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlumon-railing-top-installed-cladding-outside
    • Тип продукцииRailings
    • Группа продукцииTop Installed Cladding Outside
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2021-10-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка