Опубликуйте свои продукты
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
    Lumos Architectural Lighting

    Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8

    • 12" to 96" cylinder length • Downlight options up to 5200 lumens • 3 beam spreads for downlight • RGB+W option with DMX control
    Cпецификация

    • Diameter: 2", 4", 6" & 8”

      Output: 93 LPW

      Lens: White acrylic; 12” to 96” (nominal)

      Top/Bottom/End Cap : Aluminum

      Mounting (VER): Cable, rigid stem, or surface

      Mounting (HOR): Pendant

      Driver: Inside canopy, remote, or inside tube (6", 8" only)

      Weight: 2 lb/linear ft

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES files on the website

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlc2-8
    • Тип продукцииStandard Lighting Products
    • Группа продукцииLUMINOUS CYLINDERS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки