Опубликуйте свои продукты
LSX250 Series Frameless Solar Panels
Lumos Solar

LSX250 Series Frameless Solar Panels

4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)
LSX is the revolutionary frameless solar module design that has bridged the gap between architecture and energy What is the LSX Module System? Our award-winning LSX Module System is composed of the LSX Frameless Solar Module and LSX Rail. The elegance of the design is that the system is not only faster and easier to install than conventional modules, but the results add additional value due to the superior aesthetics. Where can the LSX Module System be integrated? -Awnings -Canopies -Carports -Roof Mounted -Building Integrated PV (BIPV) & Custom Designs -SolarScapes Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Cпецификация
  • Country: United States Industry Standards: ETL per UL-1703 & CEC Listed Manufacturer Product Line: LSX250 Series Module Area: 18.65 sq ft Number of Cells: 60 Region: North America Solar Cell Material: Monocrystalline Solar Cells Dimensions: 6" x 6"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLSX250_Series_Frameless_Solar_Panels
  • Тип продукцииElectrical
  • Группа продукцииSolar Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-04-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Чердак
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_63
  • Описание Uniclass 2015Photovoltaic modules
  • Код CSI MasterFormat 201426 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Photovoltaic Collectors
  • Номер OmniClass23-35 11 17 15
  • Наименование OmniClassPhotovoltaic Collectors