Опубликуйте свои продукты
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Antique Countertop

    LUNDHS Antique has a dark brown colour garnished with clear blue crystals. Its distinctive colour blend and material quality makes it a great option for your kitchen or bathroom worktop, flooring, and different kinds of interior decoration. WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. LUNDHS Antique for worktops/countertops is available in two different surface finishes; * POLISHED; A high gloss polished finish. * SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.

    Связаться с Lundhs Real Stone

    Cпецификация
    • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2700 kg/m3 .
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLundhs_Antique_Countertop
    • Тип продукцииCounterop material
    • Группа продукции kitchen, bathroom, reception
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-04
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалКамень
    • Вспомогательный материалКамень
    • Разработано вНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
    • Классификация IFCМатериал
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Описание Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Наименование OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка