Опубликуйте свои продукты
Lundhs Baltic Green Countertop
Lundhs Real Stone

Lundhs Baltic Green Countertop

LUNDHS Baltic Green is a dense and uniform, deep green granite with medium-sized rounded grains. It is quarried from the mountains in south east of Finland by Palin Granit. The stone is well suited for countertops, interior decoration, monuments, and small to medium-sized building projects, LUNDHS Baltic Green maintains its spectacular color even in outdoor conditions.

WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. 

LUNDHS Baltic Green for worktops/countertops is available in two different surface finishes;

* POLISHED; A high gloss polished finish.

* SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.


Связаться с Lundhs Real Stone

Cпецификация
  • Natural stone from Finland, Granite. 
    Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm.
    Thickness; 20mm or 30mm.
    Weight 2680 kg/m3.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLundhs_Baltic_Green_Countertop
  • Тип продукцииCounterop material
  • Группа продукции kitchen, bathroom, reception
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-04
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалКамень
  • Вспомогательный материалКамень
  • Разработано вФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Описание Uniclass 2015Counter tops
  • Код CSI MasterFormat 201412 36 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Countertops
  • Номер OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Наименование OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка