Опубликуйте свои продукты
Lundhs Baltic Green Wall Tiles
Lundhs Baltic Green Wall Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Baltic Green Wall Tiles

    LUNDHS Baltic Green is a dense and uniform, deep green granite with medium-sized rounded grains. It is quarried from the mountain in the south east of Finland by Palin Granit, then cut into panels/tiles with a selection of finishes and sizes for wall decoration and paneling. It is suitable for both residential and commercial use.

    Available in four different finishes:

    * Polished (smooth, glossy)
    * Honed (smooth, matte)
    * Caress (textured, glossy)
    * Silk (textured, matte)

    Связаться с Lundhs Real Stone

    Cпецификация
    • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLundhs_Baltic_Green_Wall_Tiles
    • Тип продукцииWall panels/Tiles
    • Группа продукцииFor indoor walls, dry and wet rooms
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-04
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалКамень
    • Вспомогательный материалКамень
    • Разработано вФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПоверхность
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Описание Uniclass 2015Natural stone panels
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13 11
    • Наименование OmniClassNatural Stone Wall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка