Опубликуйте свои продукты
Lundhs Antique Wall Tiles
Lundhs Real Stone

Lundhs Antique Wall Tiles

LUNDHS Antique is a pure natural brown stone with blue/purple crystals. Unlike artificial building materials, LUNDHS Antique gives a unique appearance that can only be found in a natural material. It is a 100% natural stone, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles with a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. To ensure a required level of consistency regarding colour and quality, it is carefully selected with a limited distribution from Lundhs. Available surface finishes: * Polished (smooth glossy surface) * Honed (smooth matte surface) * Silk (light textured matte surface)

Связаться с Lundhs Real Stone

Cпецификация
  • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed. Weight 2700 kg/m3 .
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLundhs_Antique_Wall_Tiles
  • Тип продукцииWall panels/Tiles
  • Группа продукцииFor indoor walls, dry and wet rooms
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-04
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалКамень
  • Вспомогательный материалКамень
  • Разработано вНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCПоверхность
  • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
  • Код ССКПУ ООН301615
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Описание Uniclass 2015Natural stone panels
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Номер OmniClass23-15 15 13 11
  • Наименование OmniClassNatural Stone Wall Tiles
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка