Опубликуйте свои продукты
GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit
Lutron Electronics

GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

The GRAFIK Eye® QS Control Unit is an easy and efficient way to control both electric light and daylight. It's fully customizable and adjusts lights and shades for any task or activity at the touch of a button. With the GRAFIK Eye® QS Power Module, save energy while meeting the aesthetic, functional, and regulatory needs of any project or space. It features large, engravable, backlit buttons with an intuitive information display and multiple language options, and can control up to 16 lighting zones and up to 3 shade zones.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • ADA Compliant: No Application: Wireless Control Panel Country: United States Depth: 2-3/16" Height: 4-11/16" Industry Standards: Complies with ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007, IECC, Meets CA Title 24 Requirements Manufacturer Product Line: GRAFIK Eye® QS Material: Plastic Number of Shades: 1 to 3 Number of Zones: 3, 4, 6, 8, 16 Region: North America Voltage: 120 V, 240 V Width: 9-3/8"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgrafikeyeqswcu
  • Тип продукцииElectrical equipment
  • Группа продукцииGRAFIK Eye® QS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Классификация IFCПереключающее устройство
  • Название по ССКПУ ООНElectrical controls and accessories
  • Код ССКПУ ООН391215
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
  • Номер OmniClass23-35 37 17
  • Наименование OmniClassDimmer Control Switches