Опубликуйте свои продукты
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
    Lutron Electronics

    Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    4-zone ESN for 0–10 V-/ Switching lighting loads Features • 0-10 V- power module can be used in an Athena system. • Includes QS link for seamless integration of lights and control. • Auto sink and source capability for 0–10 V- outputs. • Buttons on the module provide override control. • LEDs on the module provide diagnostic information. • 0–10 V- power module can be used for 0–10 V- and switching applications only. • Emergency contact closure input (CCI). • Power failure memory automatically returns the outputs to the levels they were set to prior to a power outage. • Switched outputs utilize latching relays to maintain relay state if control power is lost. • 0-10 V- fixtures used with this ESN must support switching power to turn on/off.

    Связаться с Lutron Electronics

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-athena-qsn-4t5-120-d
    • Тип продукцииLighting Controls
    • Группа продукцииAthena
    • Дата публикации2021-12-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)3.53
    • Ширина (дюймы)6.37
    • Глубина (дюймы)2.38
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Controls

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки