Опубликуйте свои продукты
Vive Wireless Hub
Lutron Electronics

Vive Wireless Hub

The Vive hub provides a connection point for Lutron Vive devices such as PowPak wireless dimming and switching modules, PowPak Wireless Fixture Controllers, PowPak 20 A Relay Modules, Maestro Wireless dimmers and switches, Wireless Receptacle controls, Pico remote controls, Radio Powr Savr occupancy sensors, and daylight sensors.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Type Wireless Hub
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Height 3.1" to 4.8"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 6.5" to 6.8"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-vive-wireless-hub
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииVive by Lutron
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-13
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)1.5
  • Ширина (дюймы)6.5
  • Глубина (дюймы)2.8
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Controls
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000533
  • Название ETIMLighting control system component
  • Код Uniclass 2015Pr_75_70
  • Описание Uniclass 2015Power and lighting control products
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Номер OmniClass23-27 15 21
  • Наименование OmniClassBuilding Lighting Controls
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки