Опубликуйте свои продукты
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel
    Lutron Electronics

    Hospitality low-voltage processor panel

    Low-voltage enclosures are surface-mounted in an electrical closet or equipment space. The number of enclosures and the types of components within them are customized to fit the size, lighting plan, and design of a space. Low-voltage enclosures can be distributed throughout a space near the rooms they are controlling, to provide maximum flexibility during installation of the low-voltage wiring. The LV16 low-voltage enclosure provides a compact housing for mounting a maximum of two Guestroom Control Units or system interfaces in any combination. In addition, it can house up to four wire landing boards and two power supplies.

    Связаться с Lutron Electronics

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-controlpanels-lv16-myroom
    • Тип продукцииLighting Controls
    • Группа продукцииmyRoom
    • Дата публикации2020-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)16
    • Ширина (дюймы)18
    • Глубина (дюймы)4.2
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки