Опубликуйте свои продукты
17-inch Low-Voltage Enclosure
Lutron Electronics

17-inch Low-Voltage Enclosure

The 17-inch low-voltage enclosure accommodates one HWI-H48 dimmer interface. The enclosure accepts one 120 V~ feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Width 9.25"
    Height 17.25"
    Depth 3.875"
    Voltage 120 V
    Environment Indoor Use Only
    Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0-90%
    Material 16-gauge galvanized sheet metal
    Weight 16 lb.
    Mounting Options Surface-Mounted | Recess-Mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-hwi-lv17-homeworks
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииHomeWorks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-19
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)17.25
  • Ширина (дюймы)9.25
  • Глубина (дюймы)3.88
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting Control Panelboards
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки