Опубликуйте свои продукты
Infrared Wall Occupancy Sensor, Wall Mount, Adjustable Light Level Sensor, Adaptive, Non-Volatile Memory
Lutron Electronics

Infrared Wall Occupancy Sensor, Wall Mount, Adjustable Light Level Sensor, Adaptive, Non-Volatile Memory

The LOS-W series are wall-mounted sensors that are used in spaces with pendant fixtures, ceiling fans, or high ceilings (greater than 12 ft. high). The passive infrared (PIR) version has good false tripping immunity and is well suited for major motion. The dual-technology versions offer excellent minor motion detection via ultrasonic (US) technology to ensure optimal power savings and occupancy detection. The LOS-W sensors all have self-adaptive technology that eliminates the need for manual range adjustment. After proper mounting, the sensors automatically adjust sensitivity and timing to prevent false-off and false-on conditions. To control other building systems, such as HVAC or security systems, use the ‘R’ model, which provides an additional dry contact closure.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 1600 ft²
    Depth 4.6"
    Height 10"
    Voltage 24 V
    Width 3.6"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-los-wir
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииLOS-W Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2010-05-28
  • Номер версии2
  • Высота (дюймы)10
  • Ширина (дюймы)3.6
  • Глубина (дюймы)4.6
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
  • Код ССКПУ ООН3912
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit