Опубликуйте свои продукты
Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings
Lutron Electronics

Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Radio Powr Savr™ wireless ceiling-mounted, battery-powered, passive infrared (PIR) sensors automatically control lights to compatible dimming or switching devices. These sensors utilize exclusive Lutron XCT™ Technology for fine motion detection and can be mounted to different ceiling materials using multiple ceiling-mount methods.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Occupancy/Vacancy | Vacancy | Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 324 ft² to 676 ft²
    Height 1.125"
    Voltage 24 V
    Width 3.5625"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-lrf2-ocr2b
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииRadio Powr Savr™ Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2010-05-28
  • Номер версии2
  • Высота (дюймы)1.13
  • Ширина (дюймы)3.56
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
  • Код ССКПУ ООН3912
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment