Опубликуйте свои продукты
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
    Lutron Electronics

    Vive Maestro Wireless Switches

    The Maestro Wireless solution incorporates Maestro Wireless load controls, wireless sensors, and wireless remote controls, which provide a system that delivers energy savings, convenience, and ease of installation. Maestro Wireless dimmers and switches use Lutron patented Clear Connect RF Technology, which enables wireless communication with Radio Powr Savr sensors and Pico remote controls for light control and general switched loads. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time.

    Связаться с Lutron Electronics

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-vive-maestro-switches
    • Тип продукцииLighting Controls
    • Группа продукцииVive by Lutron
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-22
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.69
    • Ширина (дюймы)2.94
    • Глубина (дюймы)1.5
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
    • Код CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Номер OmniClass23-35 37 17
    • Наименование OmniClassDimmer Control Switches

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки