Опубликуйте свои продукты
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
    Lutron Electronics

    Maestro 0–10 V Dimmer Sensor

    Lutron Maestro 0–10 V dimmer sensors are lighting controls with passive infrared sensors that automatically control the lights in an area. These sensors detect heat from occupants moving within an area to determine when the space is occupied. The Maestro 0–10 V dimmer sensor combines a Maestro 0–10 V dimmer with an occupancy or vacancy sensor.

    Связаться с Lutron Electronics

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-ms-z101-xx
    • Тип продукцииLighting Controls
    • Группа продукцииMaestro® Series
    • Дата публикации2022-05-11
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.69
    • Ширина (дюймы)2.94
    • Глубина (дюймы)1.56
    Связанные
    • Основной материалПластик
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Датчики

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки