Опубликуйте свои продукты
PowPak® Relay Module with Softswitch®
Lutron Electronics

PowPak® Relay Module with Softswitch®

The PowPak® Relay Module with Softswitch® is a radio-frequency (RF) device that uses Lutron® patented Softswitch® technology to control general-purpose loads based on input from Pico® controls and Radio Powr SavrTM occupancy and daylight sensors. An optional, low-voltage dry contact closure output is available to communicate occupancy status to 3rd-party systems such as HVAC controllers (RMJ-, URMJ-, RMQ-, RMM-, RMP- models only). Communication with RF input devices, such as Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors, is accomplished using Lutron® Clear Connect® RF Technology

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 5 amps to 16 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-powpak-softswitch
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииPowPak
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-22
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4
  • Ширина (дюймы)2.8
  • Глубина (дюймы)1.25
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
  • Код ССКПУ ООН3912
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Номер OmniClass23-35 37 17
  • Наименование OmniClassDimmer Control Switches

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки