Опубликуйте свои продукты
Low-Voltage Enclosure 21"
Low-Voltage Enclosure 21"
    Lutron Electronics

    Low-Voltage Enclosure 21"

    The 21-inch low-voltage enclosure provides a compact housing for mounting up to two HomeWorks® QS processors or up to two system interfaces and up to five wire landing boards (QS-WLB). The enclosure accepts one 120 V~ (HQ-LV21-120) or 220-240 V~ (L-LV21-230) feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

    Связаться с Lutron Electronics

    Cпецификация
    • Width 14.375"
      Height 21"
      Depth 4.088"
      Mount Type Surface-Mounted
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Primary Material Powder Coated Metal
      Warranty 8 year
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-hq-lv21-homeworks
    • Тип продукцииLighting Controls
    • Группа продукцииHomeWorks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)21
    • Ширина (дюймы)14.38
    • Глубина (дюймы)4.09
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки