Опубликуйте свои продукты
Energi Savr Node for EcoSystem
Lutron Electronics

Energi Savr Node for EcoSystem

The Energi Savr Node unit is a DIN-rail mounted Eco Link controller for EcoSystemR ballasts, drivers and devices. It provides Eco Link power and control for two independent Eco Links with up to 64 ballasts each. The Energi Savr NodeT unit also provides direct connections and power for the following LutronR devices: Occupancy sensors, Daylight sensors, IR receivers, QS devices.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Type EcoSystem Eco Link Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-qsne-2eco
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииEnergi Savr Node
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-30
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.56
  • Ширина (дюймы)6.4
  • Глубина (дюймы)2.44
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment