Опубликуйте свои продукты
QS Link Power Supply
Lutron Electronics

QS Link Power Supply

The QSPS-DH-1-75 QS link power supply provides up to 75 Power Draw Units (PDUs) on a QS link. The QSPS-DH-1-75 powers additional compatible accessories and devices, allowing them to be added to a QS system.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Width 3.5625"

    Height 3.5625"

    Depth 2.4375"

    Type Power Supply Panel

    Amp Rating 0.5 amps to 1.3 amps

    Voltage 120 V to 277 V

    Environment Indoor

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-qsps-dh-dinpower
  • Тип продукцииDistribution Boards and Control Panels
  • Группа продукцииSivoia® QS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-30
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.56
  • Ширина (дюймы)3.56
  • Глубина (дюймы)2.44
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Трансформаторы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код CSI MasterFormat 201426 22 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Transformers
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки