Опубликуйте свои продукты
Sivoia QS Wireless Panel
Lutron Electronics

Sivoia QS Wireless Panel

The Sivoia QS Wireless Smart Panel simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS Wireless window treatments. The Sivoia QS Wireless Smart Panel is designed to be hardwired into a standard 120-240 V~ circuit. Each panel contains ten NEC® Class 2/PELV outputs that provide power to connected devices.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"
    Type Sivoia Wireless Smart Panel

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-qspsy
  • Тип продукцииShades
  • Группа продукцииSivioia QS Wireless
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-13
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)18
  • Ширина (дюймы)10.88
  • Глубина (дюймы)4.19
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Классификация IFCЭлемент электросистемы
  • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • Код ССКПУ ООН391213
  • Код Uniclass 2015Pr_75_50_18_17
  • Описание Uniclass 2015Control panels
  • Номер OmniClass23-35 25 23
  • Наименование OmniClassElectrical Control Panels