Опубликуйте свои продукты
Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch
Lutron Electronics

Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

The Energi Savr Node with Softswitch module digitally integrates controls and powers communication throughout the lighting control system. The Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch is a simple, programmable, smart module that controls all the lights and saves energy in a commercial space. The Energi Savr Node with Softswitch module can be used to switch third-party ballasts and other non-dim loads, as well as connect wired and wireless occupancy/vacancy sensors, daylight sensors, and wallstations to manage light in a variety of spaces. Ideal for retrofits and new construction, each Energi Savr Node with Softswitch module can be installed locally, without connecting to a central panel.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Type Softswitch Fixture Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 3.1875"
    Height 13.25"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 9.25"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-softswitchqsn
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииEnergi Savr Node
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-22
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)13.25
  • Ширина (дюймы)9.25
  • Глубина (дюймы)3.19
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
  • Код ССКПУ ООН3912
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 43.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Addressable Fixture Lighting Control
  • Номер OmniClass23-27 15 21 11
  • Наименование OmniClassBuilding Lighting Control Panel