Опубликуйте свои продукты
PowPak Single Zone Control Module
PowPak Single Zone Control Module
    Lutron Electronics

    PowPak Single Zone Control Module

    The PowPak Single Zone Control Module with DALI is a radio frequency (RF) control that operates 1–4 or 1–32* DALI LED drivers or fluorescent ballasts based on input from Pico remote controls and Radio Powr Savr sensors. The control module is ideal for small areas (e.g., classrooms, conference rooms, private offices). Communication with RF input devices (e.g., Pico remote controls, Radio Powr Savr sensors) is accomplished by using Lutron Clear Connect RF technology.

    Связаться с Lutron Electronics

    Cпецификация
    • Height 72 mm
      Length 112 mm
      Voltage 220 V to 240 V
      Width 32 mm
      Type Wireless Lighting Control
      Amp Rating 0.05 amps
      Environment Indoor

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-vive-powpak-single-zone
    • Тип продукцииLighting Controls
    • Группа продукцииVive by Lutron
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)112
    • Ширина (мм)72
    • Глубина (мм)32
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
    • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
    • Код ССКПУ ООН3912
    • Код CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Номер OmniClass23-35 37 17
    • Наименование OmniClassDimmer Control Switches