Опубликуйте свои продукты
QS Link Junction Box Power Supply
Lutron Electronics

QS Link Junction Box Power Supply

The QS J-Box power supply (QSPS-J-1-35V) is a 35 V hard wired power supply that is used with Lutron QS lighting and shading devices.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Width 4.1"
    Height 1.4"
    Depth 4.3"
    Voltage 120 V
    Weight 1.1 lb.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-qsps-jbox
  • Тип продукцииDistribution Boards and Control Panels
  • Группа продукцииSivoia® QS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-19
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)1.4
  • Ширина (дюймы)4.1
  • Глубина (дюймы)4.3
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Трансформаторы
  • Код CSI MasterFormat 201426 22 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Transformers
  • Номер OmniClass23-35 31 11
  • Наименование OmniClassPower Supply Devices

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки