Опубликуйте свои продукты
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
    Luxcambra

    MIRAMAR hanging lamp

    4.5 из 5 звезд4.5(8 отзывы)
    The Miramar hanging lamps with their rounded-shaped form are inspired by signaling lighthouses on the Spanish sea coast. The series is made up of two shapes of different diameters sharing a cylindrical support structure. Each lamp is obtained from the different combinations of sizes and finishes, and thus allow to obtain a personalized result for each environment. Both the cylinder and the minimalist style shade are made of aluminum and can be in black, white or polished aluminum.
    Cпецификация
    • Miramar diameter 26 cm or 35 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmiramar-hanging-lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)125
    • Ширина (мм)35
    • Глубина (мм)35
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
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
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (8)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)