Опубликуйте свои продукты
RUM wall lamp
RUM wall lamp
RUM wall lamp
RUM wall lamp
    Luxcambra

    RUM wall lamp

    The Rum collection, composed of different wall lamps, brings a warm and delicate light wherever they are located in. They can be ideal for bedrooms as their design creates a specific atmosphere while remaining very functional. Each wall lamp adapts to different rooms. This collection is suitable for any needs because it integrates a textile shade, but also options with or without shelf or even LED reader. The versions without shelf can also be oriented both horizontally and vertically.
    Cпецификация
    • Available in vertical or horizontal, with or without reader. Rum vertical: height 28 cm, width 20 cm. Rum horizontal: height 16 cm, width 28 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrum-wall-lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)16
    • Ширина (мм)28
    • Глубина (мм)21
    Связанные
    • Основной материалIron
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование