Опубликуйте свои продукты
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
    Luxcambra

    SUTTON C hanging lamp

    The aluminum shade with a basic cone-shaped design is the main figure of the Sutton collection. With three different diameters: 220, 350 and 500 mm, the three shades have the same upper support which stabilizes the lamp horizontally. The entire collection is manufactured in different epoxy lacquered finishes and its light source is an LED bulb. Its light metal shade is elegantly suspended to add personality to any type of environment.
    Cпецификация
    • Sutton c small: diameter 22 cm, Sutton c medium: diameter 35 cm, Sutton c large: diameter 50 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsutton-hanging-lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)50
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
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
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (18)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (8)