Опубликуйте свои продукты
SUTTON A wall lamp
SUTTON A wall lamp
SUTTON A wall lamp
SUTTON A wall lamp
SUTTON A wall lamp
    Luxcambra

    SUTTON A wall lamp

    The aluminum shade with a basic cone-shaped design is the main figure of the Sutton collection. With three different diameters: 220, 350 and 500 mm, the three shades have the same upper support which stabilizes the lamp horizontally. The entire collection is manufactured in different epoxy lacquered finishes and its light source is an LED bulb. Its light metal shade is elegantly suspended to add personality to any type of environment.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsutton-wall-lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)22
    • Ширина (мм)22
    • Глубина (мм)31
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
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
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (8)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)