Опубликуйте свои продукты
Sliding door
Magnorvinduet

Sliding door

4.5 из 5 звезд4.5(26 отзывы)
Sliding door from Magnorvinduet is own developed door which has the same benfits as our windows. The sliding door consist of aluminium on the outside and wood on the inside and all components that will be exposed to moist is in aluminium. The sliding part also contains compositt to improve the u-value.  Can be delivered with handle on both sides  Siegenia ECO Slide hinge system  Sliding part is outside  U-value from 0,86  Treshold of 25mm height in oak  186 mm frame depth
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAT500
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииBalcony Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Нидерланды
Норвегия
Швеция

Похожие продукты

4.3 из 5 звезд 4.3 (39)
4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
4.2 из 5 звезд 4.2 (25)