Опубликуйте свои продукты
Barrel Vault Curved Skylight Model SI5006
Manifest Collective

Barrel Vault Curved Skylight Model SI5006

A barrel vault skylight is a beautiful choice for residential skylights as well as commercial skylights. These skylights are often seen in shopping malls and hotel lobbies. In residential applications, barrel vault skylights are included in open air atrium’s or corridors connecting two spaces. Natural light will filter through the skylight and light the dark corridor or a dimly lit room.

Curved or segmented radius barrel vault designs are both available.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolar-barrel-vault-curved-sl5006
  • Тип продукцииSolar Innovations
  • Группа продукцииFixed Skylights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Skylights
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНSkylights
  • Код ССКПУ ООН301718
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Описание Uniclass 2015Skylights
  • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Номер OmniClass23-17 17 00
  • Наименование OmniClassSkylights