Опубликуйте свои продукты
Stacking Glass Window Curtain Wall Panel Model SI3000S
Manifest Collective

Stacking Glass Window Curtain Wall Panel Model SI3000S

Stacking glass windows by Solar Innovations® are a smaller version of a stacking glass wall and are used in similar applications. This window system is suitable for residential use but is more commonly found in commercial applications. Stacking windows are often found in stadiums, used to divide conference rooms, or placed on the exterior of a restaurant or hotel. A stacking window system slides along a track and stacks into the wall at the end or makes a turn and then stacks into a remote location. This allows you to achieve breathtaking views without mullions or bars interrupting the sight line.

Also, there are no standard sizes; all stacking windows are custom design to fit your opening. Furthermore, the number of panels the project requires and size of each panel will determine the dimensions.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolar-stacking-glass-window-curtain-wall-sl3000s
  • Тип продукцииSolar Innovations
  • Группа продукцииStacking Windows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
  • Описание Uniclass 2015Aluminium window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 13
  • Наименование OmniClassMetal Windows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows