Опубликуйте свои продукты
Pivot Doors - Curtain Wall Panel Series SI3000P
Manifest Collective

Pivot Doors - Curtain Wall Panel Series SI3000P

4.1 из 5 звезд4.1(12 отзывы)
Pivot Doors Solar Innovations®’ thermally-isolated aluminum pivot doors are ideal for over-sized openings in interior and light exterior applications. The “hinges,” also known as the pins of the pivot door, are located at the top and bottom of the door, allowing the unit to pivot instead of swing open. Customers can choose to have a center-pivot door or have a custom pivot point. Pivot Doors are an excellent selection for applications that require a large opening with minimal floor space interruption. Pivot door pins are located at the top and bottom of the frame, allowing the door to pivot. Each door’s pivot point is custom located by request; center and off center pivot locations are available (subject to engineering approval). The pivot door matches that of our folding glass walls. This allows for transoms and sidelights to be constructed from the pivot door frame, creating the same sightlines for each unit.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolar-pivot-doors-curtain-wall-panel-sl3000p
  • Тип продукцииSolar Innovations
  • Группа продукцииPivoting Door
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНSwing door
  • Код ССКПУ ООН30171511
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 13 13
  • Наименование OmniClassAluminum Doors

Доступно в регионах:

Северная Америка