Опубликуйте свои продукты
Manitowoc RNF0620A-161 Nugget Ice Machine
Manitowoc Ice

Manitowoc RNF0620A-161 Nugget Ice Machine

Bite sized nugget with 90% ice content offers one of the best ice to water ratios for maximum cooling and minimal drink dilution.

Up to 613 lbs. (278 kg) of daily ice production.

Perfect for beverage applications, dispensing, smoothies, and cold therapy.

Can be paired with a Multiplex beverage dispenser for an unbeatable soft drink experience.

Highload maintanance free bearings for enhanced reliability.

Evaporator is designed for maximum quality and operating.

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #NuggetIceMachine

Cпецификация
  • Item Weight: 210 pounds
    Item model number: RNF0620A-161

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаManitowoc-RNF0620A-161-Nugget-Ice-Machine
  • Тип продукцииIce Machine
  • Группа продукцииNugget
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Код CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Номер OmniClass23-21 21 29
  • Наименование OmniClassCommercial Ice Machines