Опубликуйте свои продукты
Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)
Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)
    Mapei

    Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)

    Waterproofing system for roofs with a two-component, solvent-free, pure polyurea-based waterproofing membrane followed by a two-component, solvent-based, aliphatic polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays.
    Cпецификация
    • MAPECOAT PU 15 (Two-component, aliphatic, solvent-based polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays), PRIMER SN (Two-component fillerized epoxy primer), PURTOP 1000 (Two-component, solvent-free, pure polyuria membrane used to form waterproof coatings in situ), QUARTZ 0.5 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаM-N-2_Purtop1000_MapecoatPU15
    • Тип продукцииWaterproofing
    • Группа продукцииPurtop
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-07
    • Номер версии2
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалPolyurea
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCFloor
    • Номер OmniClass23-13 25 17
    • Наименование OmniClassWaterproofing
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes