Опубликуйте свои продукты
Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof
Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof
    Mapei

    Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof

    Waterproofing system for roofs with two-component, solvent-free, pure polyurea-based waterproofing membrane followed by a two-component, solvent-based, aliphatic polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays.
    Cпецификация
    • MAPECOAT PU 15 (Two-component, aliphatic, solvent-based polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays), MAPEFLEX PU 30 (Two-component, epoxy-polyurethane sealant with high mechanical properties and resistance to chemicals), PRIMER SN (Two-component fillerized epoxy primer), PURTOP 400 M (Two-component, solvent-free, hybrid polyuria membrane used to form waterproof coatings in situ on wall and roof structures), QUARTZ 0.5 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаM-R-6_Purtop400M_MapecoatPU15
    • Тип продукцииWaterproofing
    • Группа продукцииPurtop
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-07
    • Номер версии2
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалPolyurea
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCFloor
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes