Опубликуйте свои продукты
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B

    MAPPYFIBER® BUBBLE B is the innovative sound-absorbing panel with a dynamic design, with rounded multiple folded edges, ideal for applications in environments where an elegant design is required.
    The product is CE marked, contributes to LEED score and is certified BS1D0 as fire reaction.

    Cпецификация
    • Available sizes:
      Rectangle 1200 x 600 mm

      Acoustic properties:
      aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMappyfiber_Bubble_B
    • Тип продукцииAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Группа продукцииMappyfiber
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНAcoustical insulation
    • Код ССКПУ ООН30141601
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Наименование OmniClassAcoustical Ceilings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания