Опубликуйте свои продукты
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T

    MAPPYFIBER® CURVED T is a sound-absorbing panel with curved border; it’s made of polyester fiber covered with Trevira yarn. The product is CE marked, contributes to LEED score and is certified BS1D0 as fire reaction.
    Cпецификация
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMappyfiber_Curved_T
    • Тип продукцииAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Группа продукцииMappyfiber
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНAcoustical insulation
    • Код ССКПУ ООН30141601
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Наименование OmniClassAcoustical Ceilings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания