Опубликуйте свои продукты
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF

    MAPPYFIBER® FLAT T is a sound-absorbing panel made of polyester fiber and covered with Trevira yarn on the front that gives elegance and improves the acoustic comfort of the environment. The product is CE marked, contributes to the Leed score and is BS1D0 certified for reaction to fire.
    Cпецификация
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMappyfiber_Flat_T_WF
    • Тип продукцииAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Группа продукцииMappyfiber
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНAcoustical insulation
    • Код ССКПУ ООН30141601
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Наименование OmniClassAcoustical Ceilings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания