Mappysil CR 404 is an eco-friendly and a high-performance panel for acoustic and thermal insulation of pipes and ductwork. It has a very low flammability in fact it is classified as Class A according to ASTM E 84. It is a composite material consisting of three layers: an aluminum foil finish reinforced with fiberglass scrim that provides mechanical strength and corrosion resistance; a high density flexible eco-vinyl limp available in different weights to increases the mass and to improve the sound insulation; a polyester mat to decouple the heavy barrier from the noise source. The polyester fibers are safe and do not pose any health risk. Furthermore they are environmentfriendly because they obtained from post consumer PET plastic bottles.
Applications:
Mappysil CR 404 is the ideal product for acoustic insulation of pipelines, HVAC ducts, outlet columns, heat exchangers, compressors and engines. The application of a protective cover, a barrier and a decoupler in a single step lowers the installation costs.
Доступно в регионах:
| Европа | Азия | Африка | Океания |
|---|---|---|---|
Австрия | Бахрейн | Марокко | Новая Зеландия |
Аландские острова | Израиль | Тунис | |
Албания | Иордания | ||
Андорра | Иран | ||
Беларусь | Йемен | ||
Бельгия | Катар | ||
Болгария | Кувейт | ||
Босния и Герцеговина | Объединенные Арабские Эмираты | ||
Великобритания | Оман | ||
Венгрия | Саудовская Аравия | ||
Германия | Сирия | ||
Гернси | Турция | ||
Гибралтар | |||
Греция | |||
Дания | |||
Джерси | |||
Ирландия | |||
Исландия | |||
Испания | |||
Италия | |||
Кипр | |||
Латвия | |||
Литва | |||
Лихтенштейн | |||
Люксембург | |||
Мальта | |||
Молдова | |||
Монако | |||
Нидерланды | |||
Норвегия | |||
о-в Мэн | |||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | |||
Польша | |||
Португалия | |||
Россия | |||
Румыния | |||
Сан-Марино | |||
Северная Македония | |||
Сербия | |||
Словакия | |||
Словения | |||
Украина | |||
Фарерские о-ва | |||
Финляндия | |||
Франция | |||
Хорватия | |||
Черногория | |||
Чехия | |||
Швейцария | |||
Швеция | |||
Шпицберген | |||
Эстония |